R7032R-B3+NR24A-S



R7032R-B3+NR24A-S

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 32, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
2 670,00 PLN
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
32 m³/h
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
0.2 W
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
Styki pomocnicze
1 x SPDT