R7032R-B3/NRQ24A



R7032R-B3/NRQ24A

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 32, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Bardzo krótkie czasy ruchu, 8 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 9 s, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 122,00 PLN
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
32 m³/h
Kąt obrotu
90
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
9 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
8 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Pobór mocy (ruch)
13 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Stopień ochrony
IP54