R7032R-B3/SR230A-S



R7032R-B3/SR230A-S

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 32, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
2 776,00 PLN
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
Nieskategoryzowane

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

S1A

Styk pomocniczy 1 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 224,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
600 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
32 m³/h
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
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.6 W
Pobór mocy (ruch)
3 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Stopień ochrony
IP54
Styki pomocnicze
1 x SPDT