R7032R16-B3+SR24P-SR

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 32, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 746,00 PLN
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
Nieskategoryzowane

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A GR

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa: 317,00 PLN
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
16 m³/h
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
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.4 W
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
2…10 V DC
Stopień ochrony
IP66/67