R7032R16-B3/NR24A-SR

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 32, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
2 845,00 PLN
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
16 m³/h
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
0.4 W
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
2…10 V DC
Stopień ochrony
IP54