R7032R16-B3/SR24A-MOD

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 32, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 90 s, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 290,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
16 m³/h
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
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.25 W
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • DC 2...10 V
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Stopień ochrony
IP54