R7040R-B3+NRF24A



R7040R-B3+NRF24A

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 40, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 310,00 PLN
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
31 m³/h
Kąt obrotu
90
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Moment obrotowy
10 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Pobór mocy (ruch)
6 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Stopień ochrony
IP54