R7040R16-B3+SRD230A

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 40, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy, 16 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 20 s, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 334,00 PLN
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
16 m³/h
Kąt obrotu
90
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
20 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
16 Nm
Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Pobór mocy (ruch)
4.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Stopień ochrony
IP54