R7040R16-B3/NRF24A-MP

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 40, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 90 s (40...150 s), IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 716,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
16 m³/h
Kąt obrotu
90
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
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
7 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP54