R7040R16-B3/NRF24A-S2-O

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 40, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 495,00 PLN
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
16 m³/h
Kąt obrotu
90
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Moment obrotowy
10 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Pobór mocy (ruch)
6 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Stopień ochrony
IP54
Styki pomocnicze
2 x SPDT