R7050R-B3+NR24A



R7050R-B3+NR24A

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
2 924,00 PLN
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
Nieskategoryzowane

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

S1A

Styk pomocniczy 1 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 224,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...

ZR-EXT-01

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

Cena katalogowa: 482,00 PLN
Twoja cena: ...

ZR24-2

Ogrzewanie wrzeciona DN 15...50 (20 W)

Cena katalogowa: 380,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
600 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
49 m³/h
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
0.2 W