R7050R-B3+SR24P



R7050R-B3+SR24P

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP66/67
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 845,00 PLN
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
S2A GR

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa: 317,00 PLN
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
49 m³/h
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
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W
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
IP66/67