R7050R-B3/NR24A-MOD



R7050R-B3/NR24A-MOD

Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 90 s (45...170 s), IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 588,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 1 891,00 PLN
Twoja cena: ...

Nieskategoryzowane
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
49 m³/h
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
1.2 W
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Stopień ochrony
IP54