R7050R25-B3+NR24A-MP

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 90 s, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 423,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
25 m³/h
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
1.2 W
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • DC 2...10 V
  • 0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP54