R7050R25-B3+NR24A-S

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 132,00 PLN
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
25 m³/h
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
0.2 W
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
Styki pomocnicze
1 x SPDT