R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O



R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 792,00 PLN
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
25 m³/h
Kąt obrotu
90
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
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
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Rodzaj sterowania
2…10 V DC
Stopień ochrony
IP54
Styki pomocnicze
2 x SPDT