R7050R25-B3/SR230A-S

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 238,00 PLN
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
25 m³/h
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
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.6 W
Pobór mocy (ruch)
3 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Stopień ochrony
IP54
Styki pomocnicze
1 x SPDT