SMC24A-MOD

Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 35 s (35...150 s), IP54

Cena katalogowa
1 445,00 PLN
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
20334-00001

Ogranicznik kąta obrotu do K-NA i K-SA

Cena katalogowa: 13,00 PLN
Twoja cena: ...

AH-20

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (odwracalnego)

Cena katalogowa: 50,00 PLN
Twoja cena: ...

AV12-25-I

Przedłużenie osi 240 mm Ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 12...21 mm CrNi

Cena katalogowa: 208,00 PLN
Twoja cena: ...

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm Ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 8...22.7 mm

Cena katalogowa: 188,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ENSA

Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, SM..A, zakres regulacji zacisku Ø8...26 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 660,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ENSA-I

Zacisk montażowy jednostronny do SM..A do CrNi (INOX), zakres regulacji zacisku Ø12...26 mm, do osi CrNi (INOX)
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 060,00 PLN
Twoja cena: ...

K-SA

Zacisk montażowy odwracalny do SM..A, NKQ.., NMQ.., zakres regulacji zacisku Ø10...20 mm

Cena katalogowa: 90,00 PLN
Twoja cena: ...

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 62,00 PLN
Twoja cena: ...

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8

Cena katalogowa: 53,00 PLN
Twoja cena: ...

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku Ø10...18 mm

Cena katalogowa: 57,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 220,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-ARS230

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 220,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-PI

Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 180,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-SMA

Przedłużenie płytki podstawy do SM..A do SM../AM../SMD24R

Cena katalogowa: 33,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF10-NSA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF12-NSA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF15-NSA

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF16-NSA

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZG-SMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 228,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

S1A

Styk pomocniczy 1 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 224,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...

Przyrządy serwisowe

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 148,00 PLN
Twoja cena: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki

Dostępne do bezpłatnego pobrania

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 297,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 99,00 PLN
Twoja cena: ...

ZTH EU

Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 1 891,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Kąt obrotu
95
Moment obrotowy
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
4 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Przyłącze mechaniczne
Odwracalny uniwersalny wspornik zaciskowy 10...20 mm
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • DC 2...10 V
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Stopień ochrony
IP54
Zmienna czasu pracy silnika
35...150 s