TMC24A-SR-F

Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP54

Cena katalogowa
749,00 PLN
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
AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm Ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 6...16 mm

Cena katalogowa: 168,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ELA

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku Ø6...20 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 660,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ELA10

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku Ø6...10 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ELA13

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku Ø6...13 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ELA16

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku Ø6...16 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...

K5A

Zacisk montażowy, do osi przepustnic (klap) L 13...30 mm, zakres regulacji zacisku Ø8...12 mm, z zabezpieczeniem przed obracaniem się 180 mm i 2 śrubami

Cena katalogowa: 94,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 220,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-PI

Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 180,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZFRL10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 660,00 PLN
Twoja cena: ...

ZFRL12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 660,00 PLN
Twoja cena: ...

ZFRL8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 660,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

S1A

Styk pomocniczy 1 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 224,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Twoja cena: ...

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Twoja cena: ...

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 343,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ Zasilanie 24 V AC / DC

Cena katalogowa: 937,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Kąt obrotu
95
Moment obrotowy
2 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.4 W
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 8x8 mm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Stopień ochrony
IP54