EV040R2+MID
Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu
Do montażu w rurociągu jest potrzebnych kilka akcesoriów. Trzeba je uwzględnić w zamówieniu!
Patrz „Akcesoria mechaniczne”.
- Cena katalogowa
- 8 674,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22PEM-A04
Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem
A-22PEM-A10
Element teowy, DN 40, M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
Z-INSH32
Osłona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
tylko do zastosowań bez kondensacji
ZR-EXT-01
Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50
ZR2340
Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"
ZREV40F
Złączka rurowa gwintowana for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Łącza i moduły polowe
Czujniki
22WDP-111
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...1 bar, 0...15 psi, aktywny, 0...10 V
22WDP-112
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...2.5 bar, 0…36 psi, aktywny, 0...10 V
22WDP-114
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...4 bar, 0…58 psi, aktywny, 0...10 V
22WDP-115
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...6 bar, 0…87 psi, aktywny, 0...10 V
22PDP-185
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...5 bar, 0…73 psi, aktywny, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-186
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...10 bar, 0…150 psi, aktywny, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-189
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...35 bar, 0…510 psi, aktywny, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Wymienne moduły czujników
R-22PEM-0UG
Moduł czujnika MID do licznika energii termicznej (TEM) DN 40
Belimo Energy Valve™ – Referencje: Citizen Plaza, Nashville, USA
Zjawisko niskiej różnicy temperatur jest częstym i kosztownym problemem w wielu dużych obiektach na całym świecie. Tak było w przypadku JJL, agencji nieruchomości obsługującej biurowce w stanie Tennessee, do czasu zainstalowania Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ – Referencje: Bouygues Construction, Guyancourt, Francja
Pierwsza na świecie: renowacja budynku, która uzyskała potrójny certyfikat.
Firma Bouygues określiła na etapie planowania tę potrójną certyfikację jako cel projektu. Opracowano m.in. innowacyjną instalację klimatyzacyjną ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Zawór Belimo Energy Valve™ ma kluczową rolę do odegrania w projekcie.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ – elektroniczny zawór równoważący
Łatwe monitorowanie oraz optymalizowanie pracy obiegów grzewczych i chłodniczych poprzez: - zdalne sterowanie zaworem za pośrednictwem Internetu oraz połączenie z chmurą, - równoważenie instalacji, - monitorowanie stężenia glikolu, - regulowanie mocy wymiennika, natężenia przepływu i kontrolowanie różnicy temperatur.
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Thermal energy meter activation
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 2-drog.
- V'nom [l/s]
- 2.78
- Nastawialne natężenie przepływu
- 25...100% V'nom
- Czynnik
- Woda
- Temperatura czynnika
- -10...120°C [14...248°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
-
- Certyfikat MID 15...120°C
- Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
- Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
- Ciśnienie zamknięcia
- 1400 kPa
- Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
- 200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Gwint wewnętrzny i zewnętrzny
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3.9 W
- Moc znamionowa
- 7.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Połączenie z Ethernetem
- Gniazdo wtykowe RJ45
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Chmura
- Kategoria ochronna
- IP54