Beruf Automatiker/-in

Automatik Lernende sind gefragte Berufsleute in der Industrie. Sie bauen elektrische Steuerungen, Apparate, Maschinen oder Automatisierungssystme, nehmen diese in Betrieb, führen Reparaturen durch, sind für die Instandhaltung zuständig, erstellen technische Dokumente und schulen das Bedienpersonal. Die Arbeiten des Automatikers bei der Belimo sind abwechslungsreich und spannend. Gemeinsam mit anderen Fachleuten kümmert er sich um die Störungsbehebung, die Erweiterung und die Instandhaltung der automatisierten Produktions- und Logistikanlagen. Handwerkliches Geschick sowie das Verständnis für komplexe technische Zusammenhänge von Informatik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik sind Grundvoraussetzung. Automatiker wirken bei der Bearbeitung von Aufträgen und Projekten mit. Sie können selbständig arbeiten, müssen sich aber auch in einem Team integrieren können. In der heutigen Zeit, wo die Automatik nicht mehr wegzudenken ist, steigt die Attraktivität des Berufs stetig. Somit ist das Interesse an neuen Technologien und die damit verbundene Weiterbildung unumgänglich. Dank seiner breiten Ausbildung, kann ein Automatiker später in vielen Bereichen tätig werden.

Berufsbildung bei Belimo

Belimo strukturiert die Ausbildung zum Automatiker in zwei Phasen. Die ersten 2 Jahre verbringt der Automatiker Lernende im azo Uster. Die Lernenden erlangen dort die nötigen Grundlagen für eine optimale Vorbereitung auf die Teilprüfung. In dieser sogenannten Basisausbildung lernen Automatiker die Grundlagen der mechanischen Fertigung, Elektrotechnik, SPS Programmierung und Pneumatik. Nach der Basisausbildung wechseln die Automatiker in die Belimo, wo sie aktiv in verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Instandhaltung tätig sein werden und ihr gelerntes Wissen aus der Basisausbildung anwenden und vertiefen können. Die produktive Abschlussarbeit (IPA) des Automatiker findet im letzten Lehrjahr statt. Die Belimo legt viel Wert darauf, dass die Lernenden durch die praktische Arbeit im Betrieb optimal auf die abschliessenden Prüfungen und die produktive Abschlussarbeit (IPA) vorbereitet sind.

Weitere Informationen zum Beruf des Automatikers findest du auf:

Schulische Vorbildung
Automatiker befassen sich grösstenteils mit technischen Fragen. Dabei spielen mathematische, geometrische, logische und auch sprachliche Fähigkeiten eine grosse Rolle. Wichtig sind auch eine gute Vorstellungskraft und ein Verständnis für abstrakte Vorgänge zu haben. Aus diesem Grund setzen wir die Sekundarschule Stufe A mit guten Noten in den entsprechenden Fächern voraus.

Folgende Begabungen und Neigungen sind zusätzlich wichtig für Automatik Lernende:

  • Lernfähigkeit
  • Praktisches Verständnis, Zusammenhänge sehen
  • Zuverlässigkeit
  • Verantwortungsbewusstsein
  • Selbständigkeit
  • Teamfähigkeit
  • Konzentrationsfähigkeit
  • Räumliches Vorstellungsvermögen / Geometrie
  • Kreativität
  • Technisches Verständnis
  • Arbeiten am PC
  • Vorstellungvermögen für abstrakte Vorgänge

Bewerben

Momentan haben wir leider keine offenen Lehrstellen für Automatiker/-innen.