Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Cookies: This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept this. Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on more Information. Close

O complexo de Hatfield-Dowlin está empenhado no conforto dos ocupantes

Renovação do atuador de válvula de borboleta

O complexo de Hatfield-Dowlin, na Universidade de Oregon, é uma das instalações esportivas mais desenvolvidas do mundo, estando empenhada no melhoramento contínuo da eficiência do edifício e do conforto dos ocupantes.

O atuador garante a integração confiável de água gelada e um economizador de energia por circulação de água

A instalação de água gelada para o complexo desportivo de Hatfield-Dowlin possui dois refrigeradores de 500 toneladas e duas torres de refrigeração, garantindo água gelada a 10 unidades de tratamento que servem a instalação com mais de 13 000 m2. A instalação pode operar em diferentes modos, conforme a temperatura do ar exterior e a necessidade de refrigeração.

Quando a temperatura do ar exterior é igual ou inferior a 17 ºC, o complexo utiliza um ciclo de refrigeração livre. Neste modo, a refrigeração é obtida através da utilização de um economizador de energia por circulação de água, em conjunto com as torres de refrigeração. Quando a refrigeração livre não é suficiente para satisfazer as necessidades, um ou ambos os refrigeradores podem ser ativados online. A abertura e o fecho das válvulas de borboleta permitem a comutação entre os modos.

A solução da Belimo para o complexo de Hatfield-Dowlin incluiu a renovação de seis válvulas de borboleta (duas válvulas com 6" e quatro válvulas com 8") com atuadores de última geração da série PR.

Benefícios para o Cliente

  • Operação confiável, graças ao design inteligente da válvula de autoajuste, permitindo a comutação rápida e eficiente entre os modos de construção. Assim, é possível combinar a refrigeração com a temperatura do ar exterior e a ocupação do edifício 
  • Instalação simples, devido à altura total e ao peso reduzidos do atuador
  • Ajustes de programação rápidos para o tempo de funcionamento e garantia de diagnósticos rápidos com o atuador de Near Field Communication (NFC), com um smartphone
  • 80% de economia de energia com tecnologia patenteada de motor CC sem escova, reduzindo os custos com o transformador e a cablagem

O atuador de válvula de borboleta mais inteligente do mercado

  • Near Field Communication (NFC) permite uma rápida programação, operação e resolução de problemas. O atuador pode ser programado mesmo quando não está ligado
  • Batentes autoajustáveis inteligentes garantem uma instalação fácil, menos esforço na operação e adaptam-se durante toda a vida útil da válvula
  • Cancelamento manual para a posição pretendida da válvula, utilizando a manivela amovível se o atuador estiver desligado ou ligado. A posição da válvula é mantida até a manivela ser removida

Visit Regional Website for More Information