Tehnologie care protejează oamenii
și moștenirea arhitecturală

  1. Acasă
  2. Puncte forte

Servomotoare pentru clapete de foc și fum

Protejăm viața la McMenamins Elks Temple în Tacoma, Washington

Acest articol se bazează pe aplicația de siguranță împotriva incendiilor din America, în conformitate cu standardele UL și, prin urmare, este disponibil numai în limba engleză, cu terminologie tehnică în limba engleză.

Construită în 1915, clădirea istorică Elks Temple Building este situată pe faimosul Broadway din Tacoma (WA) și este inclusă în Registrul Național al Locurilor Istorice din Statele Unite ale Americii. În 2012 clădirea Elks Temple a fost achiziționată de McMenamins, după mai bine de patru decenii de abandon. Renovarea clădirii a început în 2017, cu scopul de restaurare și de păstrare a designului și caracterului arhitectural al teatrului de la începutul secolului XX, fiind adăugate un restaurant, baruri, camere de hotel, spații pentru evenimente și o fabrică de bere. Clapetele de foc și fum echipate cu servomotoare Belimo au fost instalate cu scopul protejării activelor clădirii istorice, precum și a persoanelor.

Tehnologia care salvează vieți

Implementarea măsurilor de siguranță împotriva incendiilor au rolul să protejeze moștenirea arhitecturală a clădirii istorice Elks Temple, cu intervenții limitate asupra structurii. În afară de siguranța vieții tuturor invitaților și vizitatorilor, printr-o evacuare complet sigură în cazul unei situații de urgență, și protecția valorilor materiale avea o prioritate ridicată.
 

Siguranța clădirilor

Scenariul pentru controlul fumului include: ventilatoare, guri de ventilație, uși blocate, în combinație cu clapete de fum. Strategia poate varia în funcție de fiecare situație. Elks Temple se bazează pe fiabilitatea și utilizarea în siguranță a clapetelor de fum și foc motorizate cu servomotoare Belimo, pentru a împiedica propagarea incendiului și a fumului prin clădire. Conceptul de siguranță împotriva incendiilor pentru Elks Temple implică strategii de stingere a incendiilor folosind alarme, echipamente automate de stingere a incendiilor (sprinklere)-care sunt separate de sistemul HVAC, și servomotoarele cu funcție de siguranță de la Belimo. Scenariul de siguranță împotriva incendiilor face posibilă evacuarea în siguranță și în timp util a tuturor invitaților și a vizitatorilor, permite accesul pompierilor prin căile de urgență ale clădirii, și asigură protecția bunurilor. 

Clapete de foc și fum motorizate cu servomotoare cu funcție de siguranță

Elks Temple se bazează pe fiabilitatea clapetelor de foc și fum motorizate cu servomotoarele Belimo cu funcție de siguranță, pentru a împiedica propagarea incendiului și a fumului. Clapetele sunt o componentă a barierelor care împiedică deplasarea focului și a fumului din zona de origine. Într-un sistem de control al fumului, servomotorul se deschide și se închide la comandă pentru a presuriza zonele, a extrage fumul sau izola zonele, după cum este necesar. Belimo a fost aleasă pentru servomotoarele de înaltă calitate.

Servomotoarele de foc și fum de la Belimo sunt concepute pentru performanță fiabilă în condiții extreme. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la coroziune, exfolierea suprafețelor din metal sau angrenaje care se blochează, provocând blocarea clapetei în poziție deschisă.Servomotoarele cu funcție de siguranță Belimo folosesc tehnologia de motor CC fără perii, controlată de un circuit integrat specific aplicației (ASIC), care asigură protecție împotriva blocării, consum redus de energie, eficiență mai mare și un transformator mai mic.Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la frecare, coroziune, exfolierea suprafețelor din metal care au dus la blocarea angrenajelor unui competitor, provocând blocarea clapetei în poziție deschisă. Servomotoarele de foc și fum de la Belimo depășesc performanța și durează mai mult decât produsele concurenților.Servomotoarele cu funcție de siguranță Belimo folosesc tehnologia de motor CC fără perii, controlată de un circuit integrat specific aplicației (ASIC), care asigură protecție împotriva blocării, consum redus de energie, eficiență mai mare și un transformator mai mic.

  • Fire and Smoke Damper Actuators
  • RetroFIT+ Fire & Smoke Actuators - Americas
  • RetroFIT+ Fire & Smoke Actuators - Europe

 
Notă: Produsul indicat mai sus este o soluție specifică țării.Consultați site-ul web local pentru informații specifice.

Sistem de încălzire, ventilație, și aer condiționat la Elks Temple

Anderson Construction Inc. cu Emerald Aire Inc.

Andersen Construction a lucrat îndeaproape cu McMenamins și cu echipa lor de proiectare pe parcursul ultimilor câțiva ani pentru a asigura succesul acestui proiect de renovare a unei clădiri istorice. Anderson Construction a încheiat contractul cu Emerald Aire Inc. în calitate de proiectant si antreprenor general. La Elks Temple, a fost instalat un debit de agent frigorific variabil și o pompă de căldură cu recuperare a căldurii, ca principala metodă de încălzire și de răcire în întreaga clădire. Un sistem de ventilație pentru a aduce aer proaspăt și a evacua aerul viciat. Servomotoarele Belimo sunt conectate la toate clapetele, pentru a controla debitul de aer și evacuarea prin toată clădirea. Servomotoarele de clapetă Belimo asigură performanță, fiabilitate și oferă consum redus. Sistemul de ventilație al clădirii este echipat cu opt ventilatoare cu recuperare a energiei, iar patru dintre acestea sunt montate pe acoperiș. Spațiul destinat teatrului dispune de un rooftop pentru de ventilație controlată. Cele două sisteme de hote comerciale la bucătărie au un sistem de stingere a incendiilor și de alimentare cu aer, unul la primul etaj, iar celălalt la etajul al patrulea.
Andersen realizează renovarea întregii clădiri, la exterior și interior, pentru a readuce această clădire, la designul arhitectural și frumusețea secolului 20. Întreaga renovare a durat peste 16 luni, cu o estimare a costului total al proiectului de 23 de milioane de dolari. 

McMenamins Elks Temple

Străbateți, explorați, începeți aventura...

  • Descoperiți mai multe despre McMenamins Elks Temple!

Accesați site-ul web local pentru mai multe informații

Gamă de produseGroup Division Cele două Americi

SUA, Canada și America Latină

Gamă de produseGroup Division Europa

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Gamă de produseGroup Division Zona Asia-Pacific

Asia, Australia și Oceania