Formare online
Fiind lider de piață, considerăm că este datoria noastră să împărtășim cu dumneavoastră cunoștințele noastre și ultimele tehnologii, în cel mai simplu mod cu putință. În plus față de numeroasele noastre webinarii, pe care le puteți găsi sub titlul Webinarii, oferim videoclipuri educaționale și cursuri de formare online, prin care sunt abordate numeroase subiecte de mare interes.
Cursurile de formare online vă permit să vă îmbunătățiți cunoștințele de oriunde și în orice moment. În cadrul cursurilor puteți dobândi informațiile despre produsele și aplicațiile noastre generale.
Există un subiect despre care ați dori să fiți informat? Comunicați-ne!
- Videoclipuri educaționale
- Cursuri de formare online
În această secțiune vă oferim informații tehnice prin intermediul unor scurte secvențe video.
Distribuitoarele și circuitele hidraulice - curs de instruire de bază (în limba engleză)
Durata: 27 minute
Care circuite hidraulice sunt disponibile? Și care este cel corect pentru proiectul meu? La aceste întrebări primiți răspuns în instruirea de bază, unul dintre cele nouă cursuri de instruire pe subiectul hidraulică.
Șase circuite de bază acoperă peste 90% din aplicații. În acest videoclip educațional veți învăța mai multe despre aceste șase circuite și utilizările lor:
- Circuit de strangulare
- Circuit de injecție cu vană pe 2 căi
- Circuit de amestec
- Circuit de amestec cu pre-amestec fix
- Circuit de deviere
- Circuit de injecție cu vană pe 3 căi
Kjo video edukative është krijuar për të qenë e pavarur nga produkti dhe përgjithësisht e zbatueshme - edhe nëse përdoren produkte nga prodhues të tjerë.
Pentru a vă oferi flexibilitate maximă și pentru a ține evidența progresului dumneavoastră, puteți completa pașii de învățare individuali și să continuați învățarea la o dată ulterioară.
Pentru aceasta, vă rugăm să vă creați un profil, înregistrându-vă.
Belimo Energy Valve™
Durata: 60 minute
În acest curs de formare online privind mult căutata Energy Valve cu contor de energie termică sunt abordate următoarele subiecte:
- Care sunt avantajele Energy Valve?
- Unde este utilizată și ce moduri de control sunt posibile?
- Ce înseamnă sindromul delta T scăzut și cum îl previne Energy Valve?
Aspecte de bază ale magistralei de tehnologie
Durata: 75 minute
În cadrul cursului de formare de bază sunt abordate următoarele întrebări privind sistemul de magistrale:
- Ce înseamnă topologia construcției?
- Ce tehnologii de comunicare sunt disponibile?
- Diferențele între topologii în trecut, prezent și viitor
- Ce protocoale de magistrală sunt disponibile la Belimo?
- Care sunt avantajele și dezavantajele diferitelor protocoalelor de magistrală?
Contor de energie termică TEM
Durata: 150 minute
În acest curs de formare online sunt abordate elementele de bază privind contorul nostru de energie termică cu aprobare MID.
- Modul de funcționare al principiului nostru de măsurare (încălzire/răcire)
- Cum putem lua în considerare și compensa conținutul de glicol din apă?
- Ce interfețe de comunicare sunt disponibile și ce setări sunt posibile prin intermediul serverului web?
- Conectarea prin NFC și operarea cu Belimo Assistant App
- Cum are loc punerea în funcțiune?
- Cum pot activa Power over Ethernet?
- Cum pot activa contorul de energie termică?
- Care sunt aspectele de luat în considerare din perspectiva standardelor EN1434 și MID 2014/32/UE?