Acasă

Articole în directorul de descărcări

Directorul de descărcări este gol
articol(e) în directorul de descărcări

!

Vizualizare director de descărcări
Către centrul de descărcări

Articole în coșul dvs.

Coșul este gol.
articol(e) în coș

Solution

Cantitate:
Vizualizare coș/listă proiect
Deschideți o altă listă de proiect
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
  • Articole în directorul de descărcări

    Directorul de descărcări este gol
    articol(e) în directorul de descărcări

    !

    Vizualizare director de descărcări
    Către centrul de descărcări
  • Articole în coșul dvs.

    Coșul este gol.
    articol(e) în coș

    Solution

    Cantitate:
    Vizualizare coș/listă proiect
    Deschideți o altă listă de proiect
    Exportare ca .xlsx Exportare ca .csv Importare din .csv
  1. Home
  2. Senzori/Contoare
  3. Accesorii

R-22PEM-0UC



Back to product category
R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Sensor module MID thermal energy meter DN 15

Please contact your local Sales Representative for ordering.
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender texts

  • Download

Success stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
1.5
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water
Valve size
15 mm
Valve size
1/2 inch