MKT-IMG_belimo_video_block

    Mass-media

    • Știri
    • Puncte forte
    • Povești de succes
    • Videos
    • Imagini și logo-uri
    • Expoziții și evenimente
    • Contacte
    lower_pic
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    Mass-media

    • Știri
    • Puncte forte
    • Povești de succes
    • Videos
    • Imagini și logo-uri
    • Expoziții și evenimente
    • Contacte
    lower_pic
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
H6040X25-S2/LVC24A-SR-TPC



Learn more
Back to product category
H6040X25-S2/LVC24A-SR-TPC

H6040X25-S2/LVC24A-SR-TPC

Globe valve, 2-way, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]
Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
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
140 kPa
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
2 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
3.5 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Control type
DC 2...10 V