Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. RetroFIT+
  3. Variabel luftvolym

VRU-M1-BAC-RE



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/kanaltrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system

Tillgängliga ställdon, se ”Elektriska tillbehör”

Listpris
6 882,00 SEK
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
CAD-data 3D

  • Ladda ner

Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Vridande ställdon för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listpris: 3 242,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Vridande ställdon för VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listpris: 5 037,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Blindplugg för VST-stickkontakt, för applikationer utan ställdon
Multipack 25 st.

Listpris: 875,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 888,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 2.5 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP42
Skyddsklass NEMA
NEMA 1
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 1