Filtrera efter
6 resultat hittades
Sortera efter:
Relevans
LM72A
Vridande ställdon, 5 Nm, DC 48...110 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP54
Listpris: 2 380,00 SEK
LM72A-S
Vridande ställdon, 5 Nm, DC 48...110 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, 1x SPDT, IP54
Listpris: 2 950,00 SEK
NF24A-3
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, IP54
Listpris: 5 259,00 SEK
SF24A-3
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, IP54
Listpris: 5 828,00 SEK
TF24-3
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punkts, 150 s, IP42
Listpris: 3 021,00 SEK
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata