BFL230-T-ST.1
Säkerhetsställdon för brandspjäll, 4 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt, Termoelektriskt frånslagningsdon BAT (72°C)
Multipack 80 st.
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZA12ON-B.1
Forminsats 12/10 mm utan kammar för BFL
Multipack 100 st.
ZKN1-B.1
Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.
ZKN2-B.1
Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.
ZZN12-B.1
Pekare 12x12 mm för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.
Elektriska tillbehör
ZBAT0
Släckskydd för BAT (utan termisk säkring för temperatur i kanal)
ZBAT72
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 65 mm
ZBAT72.1
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 65 mm
Multipack 20 st.
ZBAT72/9
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 90 mm
ZBAT95
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 65 mm
ZBAT95.1
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 65 mm
Multipack 20 st.
ZBAT95/9
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 90 mm
ZBAT120
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 120°C (färg orange), Sondlängd 65 mm
ZBAT120.1
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 120°C (färg orange), Sondlängd 65 mm
Multipack 20 st.
ZBAT140
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 140°C (färg röd), Sondlängd 65 mm
Säkerhetsställdonen för brandspjäll: BFL och BFN
På brandskyddsområdet kan du lita på våra säkerhetsställdon för brandspjäll med Safety Position Lock™. Denna patenterade lösning är integrerad i standardutförandet och håller brandspjällen säkert på plats i säkerhetsläget om det börjar brinna.
Brandskyddsscenarier
1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag
Advantages of motorised fire dampers
Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel med anslutningskontakt 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfri)
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel med anslutningskontakt 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
- Stickkontakt
-
- Försörjning/styrning: 3-polsplugg
- Hjälpbrytare: 6-polig stickkontakt
- Vridmoment
- 4 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med lägesstopp
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- <60 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
- Skyddskategori
- IP54