SY5-24-SR-T



SY5-24-SR-T

Roterande ställdon, 500 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 30 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Terminaler

Listpris
49'190,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

CAD/BIM/VDI

CAD-data 2D

BIM/Revit

VDI 3805

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Vridvinkel
90

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
232 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
30 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0,5...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
500 Nm