Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

EM-ECQ-05F

Belimo Energy Manifold, Zoner 5, ps 600 kPa, Temperatur på medium 2...70°C [36...158°F]

Listpris
5 553,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

EXT-TT-1A

Öppna/stäng-ventilsats, 1" vinklad 90°

Listpris: 1 523,00 SEK
Ditt pris: ...

EXT-TT-1B

Öppna/stäng-ventilsats, 1" rak

Listpris: 1 114,00 SEK
Ditt pris: ...

EXT-TT-1C

Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 1" vinklad 90°

Listpris: 2 452,00 SEK
Ditt pris: ...

EXT-TT-1D

Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 1" rak

Listpris: 2 043,00 SEK
Ditt pris: ...

Z-EM-C1050

Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 12 zoner

Listpris: 4 959,00 SEK
Ditt pris: ...

Z-EM-C1200

Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 12 zoner

Listpris: 5 507,00 SEK
Ditt pris: ...

Z-EM-C600

Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 5 zoner

Listpris: 3 659,00 SEK
Ditt pris: ...

Z-EM-C750

Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 7 zoner

Listpris: 3 928,00 SEK
Ditt pris: ...

Z-EM-C900

Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 11 zoner

Listpris: 4 606,00 SEK
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

CQ230A

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

Listpris: 1 244,00 SEK
Ditt pris: ...

CQ24A

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

Listpris: 1 105,00 SEK
Ditt pris: ...

CQ24A-BAC

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Listpris: 2 108,00 SEK
Ditt pris: ...

CQ24A-MPL

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Listpris: 1 105,00 SEK
Ditt pris: ...

CQ24A-SR

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 1 105,00 SEK
Ditt pris: ...

CQ24A-SZ

Roterande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 1 105,00 SEK
Ditt pris: ...

CQK230A

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40

Listpris: 1 932,00 SEK
Ditt pris: ...

CQK24A

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40

Listpris: 1 718,00 SEK
Ditt pris: ...

CQK24A-MPL

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Listpris: 1 718,00 SEK
Ditt pris: ...

CQK24A-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 1 718,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo Energy Manifold - Product Features

Detaljer

Specifikationer

Produkttyp
Ventilställdonenhet
Tryckoberoende
NO