EV015R+KBAC

Elektr. 2-port PI-CCV Belimo Energy Valve™ med säkerhetsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.35 l/s, Temperatur på medium -10...120°C, Glykolövervakning

Listpris
22'733,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

BIM/Revit

VDI 3805

Systemintegration

Aktuella dokument

Arkiv

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

EXT-OC-ZEP15

Isoleringsskal för EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 15

Listpris: 418,00 SEK
Ditt pris: ...

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1'356,00 SEK
Ditt pris: ...

ZR2315

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2"

Listpris: 127,00 SEK
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

Z-STRJ.1

Genomföring för RJ-anslutningsmodul
Multipack 50 st.

Listpris: 3'350,00 SEK
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 5'321,00 SEK
Ditt pris: ...

Ej kategoriserade

ZK1-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 836,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo Energy Valve™ – Referens: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike

Först i världen: ett renoveringsprojekt får tredubbel certifiering. 
Bouygues satte upp denna tredubbla certifiering som en av målsättningarna under planeringsfasen. Bland annat utvecklades ett innovativt luftkonditioneringssystem med variabelt kylmedelsflöde (VRF). Belimo Energy Valve™ spelar en central roll i hela projektet.
 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Multifunktionella Belimo Energy Valve™

Transparent energiövervakning med Belimo Cloud.
• Snabb och precis dimensionering och enkel igångkörning
• Sparar energi genom automatisk och permanent hydraulisk balansering
• Rätt vattenvolym trots ändringar i differenstrycket och dellastförhållanden
• Effektiv drift garanteras genom Delta-T Management

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo Energy Valve™ – Referens: Citizen Plaza, Nashville, USA

Problemet med lågt delta T är ett vanligt och kostsamt problem i många stora anläggningar världen över. Just det problemet hade JLL, fastighetsbyrån som förvaltar delstaten Tennessees statliga kontorsbyggnader, tills de installerade Belimo Energy Valve™.

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1400 kPa
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PI-teknik
Elektronisk
PN
25
Portar
2-ports
Röranslutning
Invändig gänga
Tryckoberoende
JA

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
15 W
Effektförbrukning (i viloläge)
6.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Skyddsklass
IP40, IP54 vid användning av skyddslock eller skyddsring för RJ45-uttag
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
  • Moln
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
20 Nm