Ställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Ställdon med säkerhetsfunktion
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
    Ventiler
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
    • Kanalgivare (luft)
    • Rörgivare (vatten)
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
    Ställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Ställdon med säkerhetsfunktion
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
    Ventiler
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
    • Kanalgivare (luft)
    • Rörgivare (vatten)
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
  2. Ventiler
  3. Sätesventiler

H6015X4-S2+NV24A-MOD



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6015X4-S2+NV24A-MOD

H6015X4-S2+NV24A-MOD

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
15 634,00 SEK
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
Arkiv
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
Listpris: 228,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 1 678,00 SEK
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
Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
4 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
2200 kPa
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
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)