H6050X25-S2+SV24A-SZ-TPC
Sätesventil, 2-ports, DN 50, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 17 626,00 SEK
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
- 500 kPa
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Varmvatten och ånga (Δp/P1 <0,4), vatten med max. 50 % volym glykol
- PN
- 25
- Portar
- 2-ports
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Elektrisk anslutning
- Terminaler med kabel
- Gångtid (motor)
- 150 s / 20 mm
- Kraft
- 1500 N
- Lyfthöjd
- 15 mm
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Skyddsklass
- IP54
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Säkerhetsfunktion
- Icke felsäker