SY12-230A-MF-T
Roterande ställdon, 3500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 47 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminaler
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
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 5 850,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 490 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 506 VA
- Hjälpbrytare
- 2 x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm² (Ledning 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm²)
- Vridmoment
- 3500 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Manuell förbikoppling
- Temporärt med handratt (icke-roterande)
- Vridvinkel
- 90
- Gångtid (motor)
- 47 s / 90°
- Skyddskategori
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -30...65°C [-22...149°F]