D6125NL/PRKCA-BAC-S2-T



D6125NL/PRKCA-BAC-S2-T

Vridspjällventil, 2-ports, DN 125, Fläns med Ögletyper PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 260 m³/h, kvmax 880 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05 endast med tillbehör), Terminaler
Ställdon levererat separat

Listpris
36'794,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

CAD-data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Systemintegration

Aktuella dokument

Programvara/appar

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZPR01

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F07, kvadratisk, NV 17, DN 125...300

Listpris: 1'412,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR02

Slagexcenteraxel, F07, kvadratisk, NV 17

Listpris: 483,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR03

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F05, kvadratisk, NV 14, DN 80...100

Listpris: 1'412,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR05

Retrofit adaptersats, F05/F07/F10, platt huvud/fyrkantig, NV 17

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR06

Retrofit adaptersats, F05/F07/F10, fyrkantig vinklad 45°, NV 14

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR08

Retrofit adaptersats med ring, F07, kvadratisk 45° vänd, NV 17

Listpris: 817,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR09

Retrofit adaptersats, F07/10, platt huvud/kvadratisk, NV 14

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR10

Retrofit adaptersats, F05, platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR11

Retrofit adaptersats, F05/F07/F10, fyrkantig vinklad 45°, NV 18

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR12

Retrofit adaptersats, F05/F07/F10, platt huvud/fyrkantig, NV 16

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR13

Retrofit adaptersats, F05/F07/F10, platt huvud/fyrkantig, NV 11

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR14

Retrofit adaptersats, F05/F07/F10, platt huvud/fyrkantig, NV 12,7

Listpris: 3'000,00 SEK
Ditt pris: ...

ZPR20

Handvev för PR/PM-ställdon

Listpris: 144,00 SEK
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll

För gratis nedladdning

ZIP-BT-NFC

Omvandlare Bluetooth/NFC

Listpris: 3'269,00 SEK
Ditt pris: ...

ZK1-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 836,00 SEK
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 5'321,00 SEK
Ditt pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 7'903,00 SEK
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 6'993,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Hur man installerar och ansluter ledningarna till PR-, PK- och PM-ställdon med bibehållen IP-klassning

Korrekt montering och ledningsdragning: IP66/67 med PR-, PM- och PK-ställdon.

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1200 kPa
kvs
260 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
10 / 16
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns
Tryckoberoende
NO
Vridvinkel
90
Ändanslutning
Ögletyper

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
52 W
Effektförbrukning (i viloläge)
9 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
30 s
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Spak
Skyddsklass
IP66/67
Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • 4...20 mA
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
160 Nm