D625N/GR24A-MOD-5



D625N/GR24A-MOD-5

Vridspjällventil, 2-ports, DN 25, Fläns med Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 24 m³/h, kvmax 50 m³/h, -20...120°C
Roterande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s, IP54, F05
Ställdon levererat separat

Listpris
8'088,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

CAD-data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Systemintegration

Aktuella dokument

Arkiv

Framgångshistorier

Tillbehör

Elektriska tillbehör

ZR24-F05

Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

Listpris: 1'068,00 SEK
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 3'232,00 SEK
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
Listpris: 836,00 SEK
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 279,00 SEK
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 5'321,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1200 kPa
kvs
24 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
6 / 10 / 16
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns
Tryckoberoende
NO
Vridvinkel
90
Ändanslutning
Skivtyper

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
4 W
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hybrid (kommunicerande/analog)
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
40 Nm