D625NL+GR230A-5



D625NL+GR230A-5

Vridspjällventil, 2-ports, DN 25, Fläns med Ögletyper PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 24 m³/h, kvmax 50 m³/h, -20...120°C
Roterande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05
Ställdonsmonterad

Listpris
6'194,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
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
Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 631,00 SEK
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 845,00 SEK
Ditt pris: ...

ZR24-F05

Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

Listpris: 1'068,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1200 kPa
kvs
24 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
10 / 16
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns
Tryckoberoende
NO
Vridvinkel
90
Ändanslutning
Ögletyper

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
40 Nm