D625NL+SRFA-5



D625NL+SRFA-5

Vridspjällventil, 2-ports, DN 25, Fläns med Ögletyper PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 24 m³/h, kvmax 50 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F05
Ställdonsmonterad

Listpris
7'215,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

CAD-data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Framgångshistorier

Tillbehör

Elektriska tillbehör

ZR24-F05

Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

Listpris: 1'068,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1200 kPa
kvs
24 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
10 / 16
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns
Tryckoberoende
NO
Vridvinkel
90
Ändanslutning
Ögletyper

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
20 Nm