D6300WL+ZD6N-S150



D6300WL+ZD6N-S150

Vridspjällventil, 2-ports, DN 300, Fläns med Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1740 m³/h, kvmax 5700 m³/h, -20...120°C
Snäckväxel för vridspjällventiler DN 125...300
Ställdonsmonterad

Listpris
19'873,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

CAD-data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Framgångshistorier

Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1400 kPa
kvs
1740 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
16
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns
Tryckoberoende
NO
Vridvinkel
90
Ändanslutning
Ögletyper

Ställdonsspecifikationer

Manuell förbikoppling
Steglöst justerbar
Styrningstyp
Manuell
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker