D6350NL/SY6-230-3-T



D6350NL/SY6-230-3-T

Vridspjällventil, 2-ports, DN 350, Fläns med Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, kvs 3010 m³/h, kvmax 10300 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C
Roterande ställdon, 650 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 38 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Terminaler
Ställdon levererat separat

Listpris
67'002,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

CAD-data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Framgångshistorier

Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
600 kPa
kvs
3010 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
16
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns
Tryckoberoende
NO
Vridvinkel
90
Ändanslutning
Ögletyper

Ställdonsspecifikationer

Effektförbrukning (i drift)
193 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid (motor)
38 s / 90°
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Skyddsklass
IP67
Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
650 Nm