D6400NL+ZD6N-S400



D6400NL+ZD6N-S400

Vridspjällventil, 2-ports, DN 400, Fläns med Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4140 m³/h, kvmax 14200 m³/h, -20...120°C
Snäckväxel för vridspjällventiler DN 400
Ställdonsmonterad

Listpris
40'126,00 SEK

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD/BIM/VDI

CAD-data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Framgångshistorier

Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1200 kPa
kvs
4140 m³/h
Medium
Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
PN
16
Portar
2-ports
Röranslutning
Fläns
Tryckoberoende
NO
Vridvinkel
90
Ändanslutning
Ögletyper

Ställdonsspecifikationer

Manuell förbikoppling
Steglöst justerbar
Styrningstyp
Manuell
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker