H415B/SV24A-MP-TPC/Z



H415B/SV24A-MP-TPC/Z

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
2 rörkopplingar ZH4515 tillhandahålls separat

Listpris
8'825,00 SEK
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
Programvara/appar

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZH4515

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 15 Rp 1/2"

Listpris: 99,00 SEK
Ditt pris: ...

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 166,00 SEK
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 1'467,00 SEK
Ditt pris: ...

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 1'198,00 SEK
Ditt pris: ...

ZH24-1

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (45 W)

Listpris: 7'457,00 SEK
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 2'108,00 SEK
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 3'232,00 SEK
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
Listpris: 836,00 SEK
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 279,00 SEK
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 5'321,00 SEK
Ditt pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 7'903,00 SEK
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 6'993,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Avstängningstryck
1600 kPa
kvs
4 m³/h
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
1500 N