R7032R16-B3+NRF24A-SZ



R7032R16-B3+NRF24A-SZ

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Ställdonsmonterad

Listpris
9'073,00 SEK
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
Listpris: 1'356,00 SEK