R7040R16-B3/NRF24A-MP



R7040R16-B3/NRF24A-MP

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
10'456,00 SEK
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
Programvara/appar

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1'356,00 SEK
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 1'467,00 SEK
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 2'108,00 SEK
Ditt pris: ...

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (20 W)

Listpris: 1'068,00 SEK
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 3'232,00 SEK
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
Listpris: 836,00 SEK
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 279,00 SEK
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 5'321,00 SEK
Ditt pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 7'903,00 SEK
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 6'993,00 SEK
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
7 W