R7040R16-B3/SRC24A-MP



R7040R16-B3/SRC24A-MP

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C
Roterande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
9'119,00 SEK
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
Listpris: 1'356,00 SEK
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 1'467,00 SEK
Ditt pris: ...

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 631,00 SEK
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 845,00 SEK
Ditt pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 2'108,00 SEK
Ditt pris: ...

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning DN 15...50 (20 W)

Listpris: 1'068,00 SEK
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 3'232,00 SEK
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
Listpris: 836,00 SEK
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 279,00 SEK
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 5'321,00 SEK
Ditt pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 7'903,00 SEK
Ditt pris: ...

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 6'993,00 SEK
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
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
35 s / 90°