R7050R25-B3/SR230A-S



R7050R25-B3/SR230A-S

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
9'110,00 SEK
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
Listpris: 1'356,00 SEK
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 631,00 SEK
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 845,00 SEK
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
25 m³/h
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
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Hjälpbrytare
1 x SPDT
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
20 Nm