3. Kulventiler

R7050R-B3+VNR24A-LP1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori

R7050R-B3+VNR24A-LP1

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Ställdonsmonterad

Listpris
19 327,00 SEK
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
Systemintegration

Aktuella dokument
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1 861,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Genomföring för RJ-anslutningsmodul
Multipack 50 st.

Listpris: 4 700,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR24-2

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listpris: 1 465,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
49 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...100°C [14...212°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Avstängningstryck
600 kPa
Differenstryck Δpmax
100 kPa
Läckagehastighet {Verktyg}
A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, max. 1 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
6.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
Anslutning Ethernet
RJ45-uttag
Styrningstyp
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Moln
Skyddskategori
IP40