EF24A-MP
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 30 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54
- Liste fiyatı
- EUR 994,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
K9-2
Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, kelepçe aralığı ø12...26,7 mm
KH10
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm
Z-ARS230
Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket
ZG-EFB
Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
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
- 9.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 4.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 16 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm², halojensiz
- Tork
- 30 Nm
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Motor Dönme Yönü
- anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 60...150 s
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]