EF24A-S2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 30 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 855,00
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
K9-2
Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, kelepçe aralığı ø12...26,7 mm
Liste fiyatı: EUR 52,50
Fiyatınız: ...
KH10
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm
Liste fiyatı: EUR 32,60
Fiyatınız: ...
Z-ARS230
Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 68,00
Fiyatınız: ...
ZG-EFB
Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
Liste fiyatı: EUR 108,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 9.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 4.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 16 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², halojensiz
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm² (halojensiz)
- Tork
- 30 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]